Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
Sorozat szám: SR5007
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Anyag | Befejezés | Kulcs típusa | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | 23 Raktáron |
|
PA
|
|
Fordulatos zár egyenes kulcsa
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
|
Fordulatos zár kulcsa
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.062,4151 Ft - 1.652,648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinkötvözet
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.062,4151 Ft - 1.652,648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
7 mm háromszög kulcs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
861,2107 Ft - 1.339,6611 Ft | 250 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
648,1465 Ft - 712,9612 Ft | 9084 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
553,5452 Ft - 608,8997 Ft | 1 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
8 mm négyzetes kulcs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
965,3936 Ft - 1.351,5511 Ft | 24 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
553,5452 Ft - 608,8997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
7 mm háromszög kulcs
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
965,3936 Ft - 1.351,5511 Ft | 737 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
7 mm háromszög kulcs
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
861,2107 Ft - 1.339,6611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
7 mm háromszög kulcs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
965,3936 Ft - 1.351,5511 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
553,5338 Ft - 608,8871 Ft | 94 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
749,8563 Ft - 1.289,7555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
3 mm dupla bites kulcs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20072803 | 965,3936 Ft - 1.351,5511 Ft | 9 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
861,2107 Ft - 1.339,6611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
553,5452 Ft - 608,8997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
260 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
749,8563 Ft - 1.289,7555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
Hornyolt kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz