Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
Sorozat szám: SR5007
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Anyag | Befejezés | Kulcs típusa | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423,3172 Ft - 465,649 Ft | 22 Raktáron |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
8 mm háromszög kulcs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
359,4202 Ft - 399,359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
347,2624 Ft - 385,8471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
414,0398 Ft - 455,4438 Ft | 10 Raktáron |
|
PA
|
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
553,5452 Ft - 608,8997 Ft | 511 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Krómozott
|
3 mm dupla bites kulcs
|
|
|||
3.487,742 Ft - 7.849,2777 Ft | 180 Raktáron |
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
Nyers
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
749,8563 Ft - 1.289,7555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinköntvény
|
Fekete porszórt
|
7 mm háromszög kulcs
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
749,8563 Ft - 1.418,731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinköntvény
|
Fekete porszórt
|
7 mm háromszög kulcs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
749,8563 Ft - 1.289,7555 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinköntvény
|
Fekete porszórt
|
Hornyolt kulcs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
531,9422 Ft - 591,0478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
3 mm dupla bites kulcs
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
3.487,742 Ft - 7.849,2777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
Nyers
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
20050108 | 3.487,742 Ft - 7.849,2777 Ft | 69 Raktáron |
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
Nyers
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
3.487,742 Ft - 7.849,2777 Ft | 50 Raktáron |
Univerzális
|
Rozsdamentes acél
|
Nyers
|
3 mm dupla bites kulcs
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
531,9422 Ft - 591,0478 Ft | 5 Raktáron |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
3 mm dupla bites kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
398,8457 Ft - 438,7303 Ft | 34 Raktáron |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinkötvözet
|
Krómozott
|
8 mm négyzetes kulcs
|
|
|||
553,5463 Ft - 608,901 Ft | 18 Raktáron |
Univerzális
|
Cinköntvény
|
Fekete porszórt
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1.062,4151 Ft - 1.652,648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Cinkötvözet
|
Fekete porszórt
|
7 mm négyzetes kulcs
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
693,6646 Ft - 1.079,0343 Ft | 45 Raktáron |
Univerzális
|
Poliamid
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz