Ez a negyedfordulatos zár rezgésálló, balos és jobbos használatra egyaránt alkalmas. A zár nyitása csak a hajtóegység benyomásával és elfordításával lehetséges a kulcs segítségével. Ezt a negyedfordulatos zárat különböző hajtással és felületkezeléssel kínáljuk számos alkalmazáshoz - 16,5 x 19,0 mm-es kivágással használandó.
Sorozat szám: SR5007
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Anyag | Befejezés | Kulcs típusa | Fogótartomány | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792,7625 Ft - 1.233,1838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinkötvözet
|
Műanyag bevonatú
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
792,7625 Ft - 1.233,1838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinkötvözet
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
475,1897 Ft - 522,7086 Ft | 265 Raktáron |
|
PA
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
414,0398 Ft - 455,4438 Ft | 288 Raktáron |
|
PA
|
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
398,8457 Ft - 438,7303 Ft | 7 Raktáron |
|
PA
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
398,8457 Ft - 438,7303 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PA
|
|
Hornyolt kulcs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
642,4365 Ft - 713,8192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
PA
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
475,1897 Ft - 522,7086 Ft | 2 Raktáron |
|
PA
|
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
398,8457 Ft - 438,7303 Ft | 21 Raktáron |
|
PA
|
|
8 mm négyzetes kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
414,0398 Ft - 455,4438 Ft | 9 Raktáron |
|
PA
|
|
Hornyolt kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
398,8457 Ft - 438,7303 Ft | 48 Raktáron |
|
PA
|
|
Hornyolt kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
414,0398 Ft - 455,4438 Ft | 135 Raktáron |
|
PA
|
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
414,0398 Ft - 455,4438 Ft | 62 Raktáron |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
20050580 | 398,8457 Ft - 438,7303 Ft | 45 Raktáron |
Univerzális
|
PA
|
Felületkezelés nélkül
|
8 mm négyzetes kulcs
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
506,9674 Ft - 780,7299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
693,6646 Ft - 1.079,0343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
693,6646 Ft - 1.079,0343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
5 mm dupla bites kulcs
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
693,6646 Ft - 1.079,0343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
693,6646 Ft - 1.079,0343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
PA
|
Műanyag bevonatú
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
792,7625 Ft - 1.233,1838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Cinkötvözet
|
Műanyag bevonatú
|
8 mm háromszög kulcs
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz