A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520,0454 Ft - 1.096,038 Ft | 680 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
188,949 Ft - 396,7931 Ft | 1000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sötétszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
63,8692 Ft - 116,4798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
116,7722 Ft - 257,5769 Ft | 50 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
84,2728 Ft - 222,0633 Ft | 7 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
614,4735 Ft - 1.433,3183 Ft | 250 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
231,3247 Ft - 647,012 Ft | 1400 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
50,7496 Ft - 130,2098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
69,9171 Ft - 165,5381 Ft | 400 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
27,6744 Ft - 39,5676 Ft | 1135 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
23,5803 Ft - 32,8048 Ft | 2250 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
23,5803 Ft - 32,8048 Ft | 1050 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
10077399 | 50,7496 Ft - 130,2098 Ft | 15500 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
19,0477 Ft - 29,5748 Ft | 480 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
44,5422 Ft - 110,0224 Ft | 300 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
19,0477 Ft - 29,5748 Ft | 1166 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
34,5863 Ft - 47,5417 Ft | 1760 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
231,3247 Ft - 660,134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
35,4371 Ft - 46,0277 Ft | 80 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Piros
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
65,1718 Ft - 181,6882 Ft | 1000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz