A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136,9897 Ft - 412,8361 Ft | 141 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
27,7409 Ft - 77,2174 Ft | 2600 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
254,1342 Ft - 385,5828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
227,47 Ft - 684,3591 Ft | 710 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
35,4371 Ft - 46,0277 Ft | 337 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zöld
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
17,1869 Ft - 35,5301 Ft | 677 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Fényes
|
|
1
|
||
18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 2195 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
16,4691 Ft - 54,6074 Ft | 1565 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
56,8908 Ft - 103,8123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
116,7722 Ft - 257,5769 Ft | 50 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
10080559 | 23,8595 Ft - 77,2174 Ft | 6800 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
188,949 Ft - 396,7931 Ft | 1000 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sötétszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
63,8692 Ft - 116,4798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
84,2728 Ft - 222,0633 Ft | 7 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
614,4735 Ft - 1.433,3183 Ft | 250 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
57,2231 Ft - 158,4726 Ft | 1350 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
231,3247 Ft - 647,012 Ft | 1400 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
520,0454 Ft - 1.096,038 Ft | 680 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
18,968 Ft - 39,4667 Ft | 100 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
18,3033 Ft - 60,8655 Ft | 2533 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz