Menü Keresés

Négyszögletes végzáró dugók PCR

Raktáron

Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILRPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
68 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség B H h A Maximális falvastagság Minimum Wall Thickness Megveszem
1050 Raktáron
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2690 Raktáron
50.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
30.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
10000 Raktáron
20.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
7000 Raktáron
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
25.0 mm
7.0 mm
120.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
3490 Raktáron
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
2615 Raktáron
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • / 4
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 150.0 mm 100.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752262


Készletszintek
1050 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 100.0 mm 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752149


Készletszintek
2690 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 140.0 mm 80.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752255


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 50.0 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752484


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752552


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 100.0 mm 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752118


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 30.0 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752361


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 50.0 mm 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752491


Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 60.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752569


Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 70.0 mm 25.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752620


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 80.0 mm 60.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752712


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 80.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752248


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 20.0 mm 10.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752323


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 100.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752125


Készletszintek
3490 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752194


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 100.0 mm 60.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752156


Készletszintek
2615 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 120.0 mm 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752217


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 90.0 mm 45.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752750


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 150.0 mm 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752286


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Négyszögletes cső és zártszelvény dugók-betétek 20.0 mm 15.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752330


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm