Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HDPE;Acél, PA, Alumínium, PE-HD Szín: Fekete, Szürke, Natúr Sorozat szám: SR1570, SR1571, SR1567
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | L2 | T2 | Menetméret | Anyag | L1 | T1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.599,7527 Ft - 4.636,8861 Ft | 52 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumínium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
226,2575 Ft - 528,1475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
167,9474 Ft - 391,952 Ft | 1200 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
145,5765 Ft - 358,3295 Ft | 176 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
88,7389 Ft - 218,0259 Ft | 400 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
146,8659 Ft - 361,3577 Ft | 60 Raktáron |
|
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
134,6636 Ft - 331,0763 Ft | 39 Raktáron |
|
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
95,4648 Ft - 235,1853 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
154,243 Ft - 379,5266 Ft | 400 Raktáron |
|
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
124,0963 Ft - 304,8325 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
85,6817 Ft - 210,9602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
93,0057 Ft - 229,1291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
166,4985 Ft - 409,8079 Ft | 550 Raktáron |
|
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
117,5033 Ft - 288,6824 Ft | 400 Raktáron |
|
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
110,1793 Ft - 270,5135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M8
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
102,842 Ft - 253,3542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
M10
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
||
1.879,9792 Ft - 5.465,0064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumínium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
481,0508 Ft - 529,1559 Ft | 296 Raktáron |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1.203,175 Ft - 3.584,6663 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Alumínium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
10248416 | 202,2546 Ft - 497,624 Ft | 500 Raktáron |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz