Menü Keresés

Négyzet alakú végzáró dugók PCR

Raktáron

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILQPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség m AxA h1 Maximális falvastagság Minimum Wall Thickness Megveszem
93,3811 Ft - 103,7568 Ft 2750 Raktáron
17.5 mm
60.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
127,6444 Ft - 141,8271 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
19.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
48,487 Ft - 53,8745 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
59,2661 Ft - 65,8512 Ft 4500 Raktáron
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
437,2357 Ft - 680,1445 Ft 890 Raktáron
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
13,5571 Ft - 21,0888 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
12,557 Ft - 19,5331 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
173,5386 Ft - 192,8206 Ft 2850 Raktáron
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
14,2609 Ft - 22,1836 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
482,0557 Ft - 535,6175 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
19,1503 Ft - 29,7894 Ft 8000 Raktáron
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
506,1696 Ft - 562,4107 Ft 790 Raktáron
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
34,7669 Ft - 54,0819 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.5 mm
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
44,0791 Ft - 48,9768 Ft 7950 Raktáron
14.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 2
Négyzetes Tömlőbetét 60.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753054

Ártartomány
103 Ft - 93 Ft

Készletszintek
2750 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    60.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • m
    17.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximális falvastagság
    5.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 70.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753078

Ártartomány
141 Ft - 127 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximális falvastagság
    4.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 45.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752989

Ártartomány
53 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753009

Ártartomány
65 Ft - 59 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    2.5 mm
Négyzetes Tömlőbetét 100.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752798

Ártartomány
680 Ft - 437 Ft

Készletszintek
890 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    4.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 18.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752880

Ártartomány
21 Ft - 13 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 13.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752842

Ártartomány
19 Ft - 12 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • m
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Maximális falvastagság
    2.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 80.0 mm Fekete LDPE - PCR

20753092

Ártartomány
192 Ft - 173 Ft

Készletszintek
2850 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximális falvastagság
    5.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 20.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752897

Ártartomány
22 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 110.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752811

Ártartomány
535 Ft - 482 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • m
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximális falvastagság
    5.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 30.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752927

Ártartomány
29 Ft - 19 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 120.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752835

Ártartomány
562 Ft - 506 Ft

Készletszintek
790 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximális falvastagság
    6.0 mm
Négyzetes Tömlőbetét 32.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752934

Ártartomány
54 Ft - 34 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    32.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximális falvastagság
    3.5 mm
Négyzetes Tömlőbetét 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

20752972

Ártartomány
48 Ft - 44 Ft

Készletszintek
7950 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • m
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximális falvastagság
    5.0 mm