Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Anyag: LDPE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1521
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | AxA | m | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
171,6851 Ft - 516,7112 Ft | 1275 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
45,7827 Ft - 149,7111 Ft | 3000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
60,6101 Ft - 186,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
63,5673 Ft - 207,9321 Ft | 1000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
34,0768 Ft - 103,966 Ft | 3175 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz