Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel, Alumínium ötvözet Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Menetméret | Szín | Anyag | AxA | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250,2578 Ft - 639,3912 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Króm
|
Acél
|
|
||
123,631 Ft - 303,8232 Ft | 440 Raktáron |
|
M10
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
270,6026 Ft - 632,1135 Ft | 30 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
203,0923 Ft - 614,4393 Ft | 570 Raktáron |
|
M10
|
Króm
|
Acél
|
|
||
55,8539 Ft - 137,2755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
389,2631 Ft - 956,8914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
|
||
213,4427 Ft - 605,0824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
|
||
158,9352 Ft - 390,6298 Ft | 3000 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
|
||
567,6837 Ft - 1.361,9553 Ft | 16 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
199,6011 Ft - 508,3941 Ft | 4120 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
95,4648 Ft - 235,1853 Ft | 4070 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
198,3201 Ft - 487,5302 Ft | 2300 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
67,8169 Ft - 166,5476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
88,6991 Ft - 218,0259 Ft | 21 Raktáron |
|
M8
|
Szürke
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
285,0653 Ft - 700,5091 Ft | 80 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
236,0465 Ft - 668,5016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
4.450,6576 Ft - 16.281,0842 Ft | 11 Raktáron |
1.5 mm
|
M12
|
Fekete
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
124,7524 Ft - 353,4846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
|
||
323,669 Ft - 854,2479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
358,8771 Ft - 882,1973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz