Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Anyag: Butirát, ABS Szín: Törlés, Fekete Sorozat szám: SR1630
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | H | h | Szín | Anyag | t | AxA | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,3398 Ft - 44,3737 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
30,6596 Ft - 33,7256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
69,9438 Ft - 76,9382 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.520 in
13.2 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
38,3626 Ft - 42,1989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
40,1251 Ft - 44,1376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.366 in
9.3 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
41,8607 Ft - 46,0467 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
34,0772 Ft - 37,4849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
27,3136 Ft - 30,045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
45,4035 Ft - 49,9438 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
48,4811 Ft - 53,3292 Ft | 4490 Raktáron |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
42,3259 Ft - 46,5585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
36,958 Ft - 40,6538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
38,6907 Ft - 92,9456 Ft | 4500 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
39,389 Ft - 94,5051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
60,9523 Ft - 146,5921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Törlés
|
Butirát
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
42,2543 Ft - 46,4798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.39 in
9.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
67,7787 Ft - 74,5566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.520 in
13.2 mm
|
0.130 in
3.3 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
50,0825 Ft - 55,0908 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.537 in
13.6 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
56,0856 Ft - 61,6942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4 mm
|
0.527 in
13.4 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
58,3133 Ft - 64,1446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz