Nem bepattanós vezetéknyereg természetes poliamid 6/6-ból. A vezetéknyereg összegyűjti és elvezeti a kábeleket, távol tartva őket az érzékeny vagy éles alkatrészektől. A kábeleket és vezetékeket is rendezetten és rendetlenségtől mentesen tartják. Ideális elektromos alkalmazásokban való használatra.
Számos típus opció alternatív rögzítési módokkal. Választhatók sima és lekerekített sarkokkal, amelyek segítenek kiküszöbölni a szálakat a szerelvénybe való belépéskor. Ebbe a kínálatba tartoznak az olyan oldalsó bemeneti opciók is, amelyek alacsony magasságot biztosítanak, ha a szabad tér problémát jelent. Ebben a változatos választékban zsákfuratokba vagy ragasztóval rögzíthető opciók is rendelkezésre állnak.
Ezek a vezetéknyergek a kábelátmérők széles skálájához alkalmasak, és könnyen felszerelhetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Belső szélesség | Kompatibilis furatátmérő | Talpszélesség | Belső magasság | Maximális kompatibilis panelvastagság | Talp hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,8351 Ft - 123,8351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.13 in
28.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
92,647 Ft - 92,647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
40,0187 Ft - 48,4113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
40,1009 Ft - 48,4113 Ft | 1000 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
83,6657 Ft - 103,901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
51,8067 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
71,1658 Ft - 88,0468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
32,6919 Ft - 34,7351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
81,4478 Ft - 98,9174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
56,3521 Ft - 69,7419 Ft | 3514 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
139,4839 Ft - 139,4839 Ft | 22 Raktáron |
0.835 in
21.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
56,3248 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
55,0378 Ft - 67,7156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
63,4988 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
55,7908 Ft - 67,6335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.713 in
18.1 mm
|
||
57,9129 Ft - 69,7419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
18,1269 Ft - 18,1269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
56,9135 Ft - 69,7419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.13 in
28.7 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
51,5192 Ft - 63,4988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
56,5164 Ft - 56,5164 Ft | 1000 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz