A NYÁK támoszlopok kézzel könnyen rögzíthetők. Két végükön nyílhegyes rögzítés van, a feszítőszárnyaknak köszönhetően erősen tartanak. Többféle típusban, különböző furatméretekhez, panelvastagsághoz és anyaghoz rendelhetők
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Furatátmérő „B” | Panelvastagság A tartomány | Panelvastagság B tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,9732 Ft - 58,3921 Ft | 626 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
79,9827 Ft - 79,9827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
61,1166 Ft - 74,7255 Ft | 300 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
89,2243 Ft - 89,2243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
54,1615 Ft - 66,2097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
83,4329 Ft - 83,4329 Ft | 50 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz