Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
475,064 Ft - 1.042,871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
1.399,5217 Ft - 2.160,098 Ft | 210 Raktáron |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
335,1106 Ft - 572,9618 Ft | 6 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
632,8566 Ft - 838,5939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.579,134 Ft - 1.962,4273 Ft | 2 Raktáron |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
302,9034 Ft - 767,7993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
449,4238 Ft - 638,0672 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
253,5361 Ft - 447,4964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
231,0722 Ft - 407,7925 Ft | 30 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.573,0829 Ft - 1.958,6375 Ft | 19 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
543,6657 Ft - 929,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
272,3047 Ft - 480,6605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
239,2336 Ft - 468,9899 Ft | 48 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
258,3766 Ft - 394,0407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
708,9281 Ft - 1.212,2519 Ft | 100 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
691,2627 Ft - 1.181,919 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
104,2159 Ft - 169,344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
777,3167 Ft - 1.329,1969 Ft | 4 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.292,6361 Ft - 1.995,1351 Ft | 10 Raktáron |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
98,5611 Ft - 115,1499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz