A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106,693 Ft - 124,7056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
108,5953 Ft - 126,8564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
76,8475 Ft - 89,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
108,5953 Ft - 126,8564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
83,925 Ft - 98,0254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
145,0422 Ft - 169,4565 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
76,8475 Ft - 89,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
209,7574 Ft - 245,0682 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
121,4314 Ft - 141,8696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
168,8499 Ft - 197,266 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
150,2607 Ft - 175,529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
166,4064 Ft - 194,4019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
127,0277 Ft - 148,4327 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
125,0673 Ft - 146,1003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
83,3306 Ft - 97,3619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
136,6137 Ft - 159,6255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
114,7048 Ft - 134,0313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
76,4601 Ft - 89,3578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
147,289 Ft - 172,0845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
147,289 Ft - 172,0845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz