A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.411,4892 Ft - 1.757,3532 Ft | 25 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
421,2311 Ft - 924,7451 Ft | 75 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
708,9281 Ft - 1.212,2519 Ft | 100 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
543,6657 Ft - 929,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.273,7418 Ft - 1.585,8169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
265,858 Ft - 521,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
71,1932 Ft - 129,9139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
373,2991 Ft - 604,81 Ft | 30 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
322,576 Ft - 522,4513 Ft | 5 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
83,0085 Ft - 151,5456 Ft | 260 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
131,7211 Ft - 290,482 Ft | 46 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
221,5477 Ft - 337,9213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
519,6146 Ft - 1.140,6659 Ft | 25 Raktáron |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
249,8275 Ft - 441,0363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
231,0722 Ft - 407,7925 Ft | 80 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
248,0672 Ft - 486,099 Ft | 170 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
220,9043 Ft - 432,9916 Ft | 760 Raktáron |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
155,3596 Ft - 252,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
141,3761 Ft - 229,7164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
227,0104 Ft - 444,9028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz