Menü Keresés

Kulcsos zár 11.0 mm Egyforma kulcsos SS zsalu Fekete

Cam Latch is designed to lock and secure access with rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Easy assembly with clip on housing . This cylinder cam lock is keyed to differ and supplied with two master keys, and it comes in black finish with a stainless steel dust cap. It is DIN rated.
Essentra cikkszám:

20066772

Gyártói cikkszám:

2570327

495 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 99 2.312,7497 Ft
100 + 1.651,963 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

11.564 Ft

5 x 2.312,7497 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 16.0 mm
Fogótartomány 11.0 mm
Foglalat magassága 11.0 mm
Fejátmérő 22.0 mm
Kulcs típusa Egyforma kulcsos SS zsalu
Szín Fekete
Befejezés Felületkezelés nélkül
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza Két kulcs minden zárhoz
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot