A nyerges csúszótalpak, más néven nyerges talpak a csövek köré illeszkednek, és úgy tervezték, hogy segítsék a mozgást, miközben megvédik a felületeket a karcolásoktól. Akrilnitril-butadién-sztirolból (ABS) készültek, filc talppal rendelkeznek, amely simán csúszik számos felületen. A csőcsatlakozás nyereg alakú, a talp téglalap alakú.
A nyerges csúszótalp termékcsaládunkban két szín közül választhat: áttetsző és fekete.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csőátmérő | Teljes hossz | Szín | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297,3548 Ft - 297,3548 Ft | 396 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
Törlés
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 120,3575 Ft - 120,3575 Ft | 220 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fekete
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 179,3247 Ft - 179,3247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Törlés
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 253,8311 Ft - 253,8311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Törlés
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 236,4162 Ft - 236,4162 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Törlés
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 342,9459 Ft - 342,9459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Törlés
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz