Menü Keresés

Átvezetőgyűrű 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

Ez a Gyorsillesztésű átvezetőgyűrű védelmet nyújt a kopás ellen az éles szélű fémpaneleken átmenő vezetékeknél. Bepattintható kialakítása gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. Fekete és PVC-ből készül. A(z) sz. tételt helyettesíti: 42070169907
Essentra cikkszám:

20019198

Gyártói cikkszám:

20019198

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 183,2951 Ft
1000 + 147,233 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

91.648 Ft

500 x 183,2951 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polivinil-klorid
Típus Gyorsrögzítős átvezető gyűrű
Body Diameter 13.5 mm
Test hossza 9.7 mm
Kompatibilis furatátmérő 10.0 mm
Belső átmérő 7.0 mm
Teljes átmérő 13.5 mm
Teljes magasság 9.7 mm
Panelvastagság 5.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

A 20019198sz. terméket helyettesíti:

Kábel-átvezetőgyűrű 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm
Essentra cikkszám: 10325322
Gyártói cikkszám: 042070169907

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot