Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10275955 | 31,1679 Ft - 78,0056 Ft | 1500 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
| 46,7448 Ft - 117,2216 Ft | 15994 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 70,012 Ft - 206,7365 Ft | 30 Raktáron |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 84,0446 Ft - 92,449 Ft | 700 Raktáron |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 29,119 Ft - 72,9972 Ft | 10000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 35,9111 Ft - 89,9409 Ft | 3594 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 27,421 Ft - 68,6279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 49,1024 Ft - 123,6156 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 19,6886 Ft - 58,2912 Ft | 12294 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 42,8576 Ft - 126,8125 Ft | 1890 Raktáron |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 30,9714 Ft - 91,646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 87,2588 Ft - 258,9533 Ft | 200 Raktáron |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 36,4724 Ft - 107,6308 Ft | 1500 Raktáron |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 51,1372 Ft - 127,8782 Ft | 10 Raktáron |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 21,078 Ft - 71,8248 Ft | 1560 Raktáron |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 20,1658 Ft - 60,3158 Ft | 800 Raktáron |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 26,7614 Ft - 67,136 Ft | 6499 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 25,5826 Ft - 75,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 17,1907 Ft - 50,9381 Ft | 18000 Raktáron |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 41,8191 Ft - 123,6156 Ft | 21180 Raktáron |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz