Side Pull Plugs have a conical design that provides effective general protection against damage, dirt, moisture and corrosion during manufacture, storage and transportation. The conical shape makes it an economical solution to fit within a range of dimensions. The push fit design with the pull tab allows an easy and fast removal, when the fitting is tight.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCL2PCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 | L | d1 | h | w | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3709 Ft - 5,9677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | ||
| 12,2606 Ft - 13,6229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | ||
| 23,4471 Ft - 36,4733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.142 in
 
29.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | ||
| 31,0035 Ft - 34,4484 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
2.126 in
 
54.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
2.008 in
 
51.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
2.283 in
 
58.0 mm
 | ||
| 10,1863 Ft - 15,8454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | ||
| 15,4091 Ft - 17,1213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | ||
| 26,8179 Ft - 29,7976 Ft | 1000 Raktáron | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.673 in
 
42.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.929 in
 
49.0 mm
 | ||
| 24,0027 Ft - 37,3376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | ||
| 5,0746 Ft - 5,6385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | ||
| 24,1509 Ft - 37,5681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.398 in
 
35.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.555 in
 
39.5 mm
 | ||
| 5,0746 Ft - 5,6385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 14,8535 Ft - 16,5039 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.083 in
 
27.5 mm
 | ||
| 5,6673 Ft - 6,297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | ||
| 10,4456 Ft - 16,2487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | ||
| 14,409 Ft - 16,01 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | ||
| 7,6305 Ft - 11,8696 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | ||
| 13,1867 Ft - 14,6519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.925 in
 
23.5 mm
 | ||
| 14,9646 Ft - 16,6274 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.004 in
 
25.5 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | ||
| 12,0754 Ft - 18,784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
0.638 in
 
16.2 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
0.559 in
 
14.2 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.795 in
 
20.2 mm
 | ||
| 24,2991 Ft - 37,7986 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
1.492 in
 
37.9 mm
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
1.323 in
 
33.6 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
0.484 in
 
12.3 mm
 | 
1.673 in
 
42.5 mm
 | ||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz