Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2084 Ft - 56,8694 Ft | 17596 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
22,7954 Ft - 57,0774 Ft | 1055 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
38,9782 Ft - 97,6241 Ft | 1497 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
26,7522 Ft - 66,9541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
50,4924 Ft - 149,7111 Ft | 950 Raktáron |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
30,216 Ft - 89,4107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
33,4334 Ft - 99,0797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
58,6933 Ft - 172,5836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
28,4088 Ft - 71,2168 Ft | 13000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
47,9048 Ft - 120,6006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
55,1747 Ft - 138,2747 Ft | 29600 Raktáron |
1.004 in
25.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
37,3217 Ft - 93,5695 Ft | 2000 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
20,8103 Ft - 52,087 Ft | 1000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
41,8123 Ft - 123,7195 Ft | 1890 Raktáron |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
56,8313 Ft - 142,4335 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
22,6585 Ft - 67,2659 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
49,89 Ft - 124,7592 Ft | 5600 Raktáron |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
19,6739 Ft - 58,8447 Ft | 800 Raktáron |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
34,0358 Ft - 85,2521 Ft | 4500 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
10276044 | 54,1753 Ft - 135,1559 Ft | 5800 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz