Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10276044 | 54,1753 Ft - 135,1559 Ft | 5800 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
19,2084 Ft - 56,8694 Ft | 17596 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
37,3217 Ft - 93,5695 Ft | 2000 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
38,9782 Ft - 97,6241 Ft | 1497 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
41,9492 Ft - 105,0057 Ft | 2800 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
34,0358 Ft - 85,2521 Ft | 4500 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
22,7954 Ft - 57,0774 Ft | 1055 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
26,1087 Ft - 65,4985 Ft | 2499 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
38,0473 Ft - 178,8216 Ft | 210 Raktáron |
0.484 in
12.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
81,9947 Ft - 90,1942 Ft | 2100 Raktáron |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
68,3044 Ft - 201,6941 Ft | 430 Raktáron |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
19,6739 Ft - 58,8447 Ft | 800 Raktáron |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
44,7325 Ft - 49,2058 Ft | 2424 Raktáron |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
49,89 Ft - 124,7592 Ft | 5600 Raktáron |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
35,5829 Ft - 105,0057 Ft | 1831 Raktáron |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
58,6933 Ft - 172,5836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
29,285 Ft - 129,9575 Ft | 14500 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kék
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
47,672 Ft - 141,3937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Kék
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
85,1306 Ft - 252,6373 Ft | 400 Raktáron |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
Kék
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
36,9634 Ft - 57,4987 Ft | 800 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz