Az oldalsó húzódugók olyan típusú dugók, amelyek intergrális oldalsó húzófüllel rendelkeznek, és a kényelmetlen helyeken való könnyű eltávolításra szolgálnak. A menetes vagy nem menetes furatok védelmére tervezték a gyártás, tárolás és szállítás során. Védelmet nyújt por, szennyeződés, sérülés, nedvesség, sav és korrózió ellen.
Az oldalsó húzófül gyors és egyszerű eltávolításra szolgál, és további segítséget nyújt az alkatrésznek a szorosan illeszkedő alkalmazásból történő eltávolításához. -40 F és 275 F (-40 C és 135 C) közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
Különféle alkalmazásokban használják, beleértve a gépeket, az elektronikát, az autóipart és a HVAC-rendszereket.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Sárga, Natúr, Kék Sorozat szám: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d2 | d1 | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,491 Ft - 14,7639 Ft | 25000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
32,3387 Ft - 50,3046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
24,9874 Ft - 38,8693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.673 in
42.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
36,9634 Ft - 57,4987 Ft | 800 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
10,6645 Ft - 16,5892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Natúr
|
TPE
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
37,5501 Ft - 58,4114 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.008 in
51.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9,7326 Ft - 15,1397 Ft | 25000 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
9,2149 Ft - 14,3344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
29,4396 Ft - 45,7949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.492 in
37.9 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
26,0075 Ft - 40,4531 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
39,8625 Ft - 62,0084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
5,2805 Ft - 8,2141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
21,8467 Ft - 33,9838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
11,6309 Ft - 18,0925 Ft | 6000 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
11,4238 Ft - 17,7703 Ft | 6000 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
9,6291 Ft - 14,9786 Ft | 25000 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
31,752 Ft - 49,392 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
Natúr
|
TPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
13,4255 Ft - 20,8842 Ft | 6000 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Sárga
|
LDPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz