Menü Keresés

Oldalsó kioldású dugók

Raktáron

Side Release Plugs provide secure and convenient sealing for various applications. The side release mechanism allows for quick insertion and removal without the need for tools, ensuring a tight seal.

  • Az oldalsó kioldó mechanizmus lehetővé teszi a könnyű behelyezést és eltávolítást, így nincs szükség további szerszámokra vagy túlzott erőre.
  • A dugók sokoldalú kialakításának köszönhetően alkalmasak különböző ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE Szín: Natúr Sorozat szám: SR1120

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Szín Anyag Menetszabvány Típus Megveszem
33,8904 Ft - 33,8904 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16 x 1;5
23.5 mm
Natúr
LDPE
15.2 mm
Metrikus
1
33,6798 Ft - 33,6798 Ft 500 Raktáron
M14 x 1;5
21.5 mm
Natúr
LDPE
13.4 mm
Metrikus
1
42,605 Ft - 42,605 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M14 x 1;5
21.0 mm
Natúr
LDPE
13.1 mm
Metrikus
2
43,5452 Ft - 43,5452 Ft 250 Raktáron
M16 x 1;5
24.0 mm
Natúr
LDPE
15.1 mm
Metrikus
2
41,5104 Ft - 41,5104 Ft 500 Raktáron
M12 x 1;5
19.0 mm
Natúr
LDPE
11.1 mm
Metrikus
2
37,3285 Ft - 37,3285 Ft 11750 Raktáron
M22 x 1;5
29.5 mm
Natúr
LDPE
21.7 mm
Metrikus
1
10258217 31,0977 Ft - 31,0977 Ft 330 Raktáron
M10 x 1;0
16.5 mm
Natúr
LDPE
9.5 mm
Metrikus
1
46,9974 Ft - 46,9974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M22 x 1;5
29.0 mm
Natúr
LDPE
21.5 mm
Metrikus
2
35,2095 Ft - 35,2095 Ft 9000 Raktáron
M10 x 1.0
16.0 mm
Natúr
LDPE
9.5 mm
Metrikus menetek
2
32,7957 Ft - 32,7957 Ft 700 Raktáron
M12 x 1;5
19.5 mm
Natúr
LDPE
11.2 mm
Metrikus
1
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 23.5 mm (OD) 15.2 mm LDPE Natúr Hordó alakú

10258279

Ártartomány
33 Ft - 33 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 23.5 mm
  • 15.2 mm
  • Menetméret
    M16 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    1
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 21.5 mm (OD) 13.4 mm LDPE Natúr Hordó alakú

10258255

Ártartomány
33 Ft - 33 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 21.5 mm
  • 13.4 mm
  • Menetméret
    M14 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    1
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 21.0 mm (OD) 13.1 mm LDPE Natúr Bordázott

10258262

Ártartomány
42 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 21.0 mm
  • 13.1 mm
  • Menetméret
    M14 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    2
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 24.0 mm (OD) 15.1 mm LDPE Natúr Bordázott

10258286

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • 24.0 mm
  • 15.1 mm
  • Menetméret
    M16 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    2
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 19.0 mm (OD) 11.1 mm LDPE Natúr Bordázott

10258248

Ártartomány
41 Ft - 41 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • 19.0 mm
  • 11.1 mm
  • Menetméret
    M12 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    2
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 29.5 mm (OD) 21.7 mm LDPE Natúr Hordó alakú

10258293

Ártartomány
37 Ft - 37 Ft

Készletszintek
11750 Raktáron
Tulajdonságok
  • 29.5 mm
  • 21.7 mm
  • Menetméret
    M22 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    1
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 16.5 mm (OD) 9.5 mm LDPE Natúr Hordó alakú

10258217

Ártartomány
31 Ft - 31 Ft

Készletszintek
330 Raktáron
Tulajdonságok
  • 16.5 mm
  • 9.5 mm
  • Menetméret
    M10 x 1;0
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    1
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 29.0 mm (OD) 21.5 mm LDPE Natúr Bordázott

10258309

Ártartomány
46 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • 29.0 mm
  • 21.5 mm
  • Menetméret
    M22 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    2
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 16.0 mm (OD) 9.5 mm LDPE Natúr Bordázott

10258224

Ártartomány
35 Ft - 35 Ft

Készletszintek
9000 Raktáron
Tulajdonságok
  • 16.0 mm
  • 9.5 mm
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Típus
    2
Oldalsó húzófüles dugó (HD) 19.5 mm (OD) 11.2 mm LDPE Natúr Hordó alakú

10258231

Ártartomány
32 Ft - 32 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • 19.5 mm
  • 11.2 mm
  • Menetméret
    M12 x 1;5
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Típus
    1