Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az oldalzsanérok 180 fokos szögben forognak. Az 1-es és 2-es típusú pántok nagy teherbírású, közepesen nehéz és nehéz ajtólapokkal használható pántok. Nagy biztonságot nyújtanak; a mellékelt különleges csavarokkal szerelhetők fel. A 3-as típus olcsóbb, kevésbé biztonságos megoldás
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Befejezés | Anyag | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.039,3459 Ft - 4.727,8723 Ft | 262 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Krómozott réz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.560,6893 Ft - 7.094,4028 Ft | 100 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Krómozott
|
Sárgaréz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1.732,9693 Ft - 1.925,5228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.189 in
81.0 mm
|
Króm
|
Sárgaréz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.908,2126 Ft - 3.587,4292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.189 in
81.0 mm
|
Króm
|
Sárgaréz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.180,7974 Ft - 1.836,7931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.598 in
66.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
|
|
||
| 20077594 | 1.544,8664 Ft - 2.403,1226 Ft | 21 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
|
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz