Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20150471
20150471
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 226.049,1253 Ft |
| 10 - 19 | 203.446,10 Ft |
| 20 + | 192.142,40 Ft |
| Menetméret | TR26 x 5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 26.0 |
| Menet | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 23.094 |
| d2 tol. 7e max | 23.394 |
| d3 tol. 7h max | 25.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°55‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 9.96 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |