20150686
20150686
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 438.639,44 Ft |
10 - 19 | 394.776,00 Ft |
20 + | 372.844,00 Ft |
Menetméret | TR40 x 7 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
d1 tol. 7e | 40.0 |
Menet | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 36.020 |
d2 tol. 7e max | 36.375 |
d3 tol. 7h max | 32.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°31‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Súly kg | 23.94 |
Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
Menet iránya | Jobbos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz