Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151058
20151058
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 32.208,165 Ft |
| 10 - 19 | 28.987,00 Ft |
| 20 - 49 | 27.375,70 Ft |
| 50 - 99 | 25.768,50 Ft |
| 100 + | 24.157,20 Ft |
| Menetméret | TR14 x 3 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Menet | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.191 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 4°26‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Súly kg | 2.79 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz