20151065
20151065
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 9.769,48 Ft |
| 10 - 19 | 8.794,50 Ft |
| 20 - 49 | 8.302,50 Ft |
| 50 - 99 | 7.814,60 Ft |
| 100 + | 7.326,70 Ft |
| Menetméret | TR14 x 6 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 14.0 |
| Menet | 6.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e min | 12.164 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 10.500 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 8°49' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Súly kg | 0.93 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz