20152055
20152055
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 30.668,20 Ft |
| 10 - 19 | 27.600,00 Ft |
| 20 - 49 | 26.068,00 Ft |
| 50 + | 24.536,00 Ft |
| Menetméret | TR22 x 5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Menet | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.114 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°43‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Súly kg | 3.43 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Balos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz