20152109
20152109
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 52.541,20 Ft |
10 - 19 | 47.288,00 Ft |
20 + | 44.660,00 Ft |
Menetméret | TR28 x 10 |
---|---|
Menetindítás száma | 2.0 |
d1 tol. 7e | 28.0 |
Menet | 10.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 25.094 |
d2 tol. 7e max | 25.394 |
d3 tol. 7h max | 22.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 7°12‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 0.3 |
Súly kg | 5.85 |
Anyag | Acél |
Menet iránya | Jobbos |
Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz