Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20152536
20152536
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 71.899,035 Ft |
| 10 - 19 | 64.710,30 Ft |
| 20 + | 61.114,60 Ft |
| Menetméret | TR20 x 4 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 20.0 |
| Menet | 4.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 17.640 |
| d2 tol. 7e max | 17.905 |
| d3 tol. 7h max | 15.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°05‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 2.91 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz