20152789
20152789
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 127.851,94 Ft |
| 10 - 19 | 115.066,50 Ft |
| 20 + | 108.674,60 Ft |
| Menetméret | TR22 x 5 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 22.0 |
| Menet | 5.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 19.114 |
| d2 tol. 7e max | 19.394 |
| d3 tol. 7h max | 16.500 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 4°43‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Súly kg | 4.58 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz