20153007
20153007
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 490.332,1815 Ft |
| 10 + | 441.299,40 Ft |
| Menetméret | TR120 x 16 |
|---|---|
| Menetindítás száma | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 120.0 |
| Menet | 16.0 |
| p1 | 16.0 |
| d2 tol. 7e min | 111.25 |
| d2 tol. 7e max | 111.81 |
| d3 tol. 7h max | 102.00 |
| l1 | 2000.0 |
| Lead angle | 2°36' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 1.0 |
| Súly kg | 152.00 |
| Anyag | Acél |
| Menet iránya | Jobbos |
| Vámtarifaszám | 7215508000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz