20754679
20754679
Mennyiség | Egységár |
---|
Menetméret | TR18 x 4.0 |
---|---|
Menetindítás száma | 1.0 |
Menet | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e max | 15.905 |
d3 tol. 7h max | 13.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°36 |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Súly kg | 3.04 |
Anyag | 304 Rozsdamentes acél |
Menet iránya | Jobbos |
Vámtarifaszám | 7221001000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz