Menü Keresés

Vezetőcsavar TR10 x 2.0 1500.0 304 Rozsdamentes acél

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Essentra cikkszám:

20754945

Gyártói cikkszám:

20754945

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret TR10 x 2.0
Menetindítás száma 1.0
Menet 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 1500.0
Lead angle 4°07
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.40
Súly kg 0.723
Anyag 304 Rozsdamentes acél
Menet iránya Balos
Vámtarifaszám 7221001000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot