A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse.
Sorozat szám: SR2043
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csapágygolyó végződés típusa | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,3344 Ft - 17,5929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Furat
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
16,4018 Ft - 19,8108 Ft | 18000 Raktáron |
Furat
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
17,4423 Ft - 21,4948 Ft | 8000 Raktáron |
Furat
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
10,6242 Ft - 12,8695 Ft | 500 Raktáron |
Furat
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
15,9363 Ft - 19,537 Ft | 20662 Raktáron |
Furat
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
12,7189 Ft - 15,4024 Ft | 730 Raktáron |
Furat
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
96,1519 Ft - 96,1519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
61,3631 Ft - 61,3631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
92,6935 Ft - 96,6803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
90,6755 Ft - 90,6755 Ft | 623000 Raktáron |
Golyó
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
7,6532 Ft - 7,6532 Ft | 75000 Raktáron |
Golyó
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
25,0134 Ft - 25,0134 Ft | 89 Raktáron |
Golyó
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
24,1509 Ft - 24,1509 Ft | 36800 Raktáron |
Golyó
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
20,9609 Ft - 20,9609 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
72,4801 Ft - 100,3823 Ft | 225 Raktáron |
Golyó
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
21,9877 Ft - 26,807 Ft | 12000 Raktáron |
Furat
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
19,4138 Ft - 19,4138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
9,7342 Ft - 9,7342 Ft | 39000 Raktáron |
Golyó
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
11,9933 Ft - 13,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
9,3236 Ft - 9,3236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Golyó
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz