20,0 méteres tekercsekben. Könnyen kezelhető öntapadós gumi alapú ragasztóval. A kínálat egyik típusa középen szétválasztható, ezzel két egyenlő 10,0 méteres részt kapva. Fekete EPDM-ből készül.
Sorozat szám: SR5556
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
10268230 | 20.543,0216 Ft - 20.543,0216 Ft | 33 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
12.512,5637 Ft - 12.512,5637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10268209 | 13.072,8407 Ft - 13.072,8407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
14.753,6167 Ft - 14.753,6167 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8.030,4578 Ft - 8.030,4578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
37.532,2422 Ft - 37.532,2422 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
||
41.883,8043 Ft - 41.883,8043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.37 in
9.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
15.874,1431 Ft - 15.874,1431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz