Menü Keresés

Öntapadós teljes felületet takaró karimavédők

Raktáron

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • A teljes felületet takaró karima homlokfelület takarók öntapadós hátlapúak, könnyen lehúzható és ragasztható kialakítással.
  • A speciális ragasztó erősen tapad, és normál körülmények között nem hagy nyomot.
  • Megfelel az ANSI B16.5 és ASME B16.47 előírásoknak, 15 font (lb) besorolással.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1373

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
22 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis névleges csőméretek (mind) OD Megveszem
525,0362 Ft - 1.257,9892 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 in
190.5 mm
2.874,8626 Ft - 3.162,3488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12 in
482.6 mm
264,825 Ft - 636,2722 Ft 45 Raktáron
25.4 mm
108.0 mm
6.359,6626 Ft - 6.359,6626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 in
635.0 mm
297,8477 Ft - 715,2864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
31.8 mm
117.5 mm
1.725,399 Ft - 2.683,9566 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
127.0 mm
254.0 mm
2.032,8029 Ft - 3.162,1349 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
152.4 mm
279.4 mm
470,2037 Ft - 1.122,8334 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2-1/2 in
177.8 mm
726,4309 Ft - 1.736,233 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
101.6 mm
228.6 mm
11.127,7598 Ft - 11.127,7598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24 in
812.8 mm
440,4943 Ft - 1.060,4537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.0 in
152.4 mm
7.568,2085 Ft - 7.568,2085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16 in
596.9 mm
7.271,0179 Ft - 7.271,0179 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14 in
533.4 mm
625,7457 Ft - 688,3203 Ft 25 Raktáron
3-1/2 in
215.9 mm
247,6565 Ft - 594,6858 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
88.9 mm
8.327,6621 Ft - 8.327,6621 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20 in
698.5 mm
1.525,52 Ft - 3.670,0018 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
203.2 mm
342.9 mm
261,5118 Ft - 626,9153 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3/4 in
98.4 mm
2.119,8738 Ft - 5.094,3367 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10 in
406.4 mm
17.173,4971 Ft - 17.173,4971 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 in
984.3 mm
  • / 2
Karimavédő 76.2 mm 7.500 in PE Fekete

10163511

Ártartomány
1.257 Ft - 525 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    190.5 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    3.0 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 304.8 mm 19.000 in PE Fekete

10163412

Ártartomány
3.162 Ft - 2.874 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    482.6 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    12 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 25.4 mm 4.250 in PE Fekete

10163399

Ártartomány
636 Ft - 264 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    108.0 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    25.4 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 457.2 mm 25.000 in PE Fekete

10163443

Ártartomány
6.359 Ft - 6.359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    635.0 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    18.0 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 31.8 mm 4.625 in PE Fekete

10163375

Ártartomány
715 Ft - 297 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    117.5 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    31.8 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 127.0 mm 10.000 in PE Fekete

10163559

Ártartomány
2.683 Ft - 1.725 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    254.0 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    127.0 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 152.4 mm 11.000 in PE Fekete

10163566

Ártartomány
3.162 Ft - 2.032 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    279.4 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    152.4 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 63.5 mm 7.000 in PE Fekete

10163450

Ártartomány
1.122 Ft - 470 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    177.8 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    2-1/2 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 101.6 mm 9.000 in PE Fekete

10163542

Ártartomány
1.736 Ft - 726 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    228.6 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    101.6 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 609.6 mm 32.000 in PE Fekete

10163481

Ártartomány
11.127 Ft - 11.127 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    812.8 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    24 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 50.8 mm 6.000 in PE Fekete

10163467

Ártartomány
1.060 Ft - 440 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    152.4 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    2.0 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 406.4 mm 23.500 in PE Fekete

10163436

Ártartomány
7.568 Ft - 7.568 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    596.9 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    16 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 355.6 mm 21.000 in PE Fekete

10163429

Ártartomány
7.271 Ft - 7.271 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    533.4 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    14 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 88.9 mm 8.500 in PE Fekete

10163498

Ártartomány
688 Ft - 625 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • OD
    215.9 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    3-1/2 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 12.7 mm 3.500 in PE Fekete

10163382

Ártartomány
594 Ft - 247 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    88.9 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    12.7 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 508 mm 27.500 in PE Fekete

10163474

Ártartomány
8.327 Ft - 8.327 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    698.5 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    20 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 203.2 mm 13.500 in PE Fekete

10163573

Ártartomány
3.670 Ft - 1.525 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    342.9 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    203.2 mm
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 19.1 mm 3.875 in PE Fekete

10163504

Ártartomány
626 Ft - 261 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    98.4 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    3/4 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI
Karimavédő 254 mm 16.000 in PE Fekete

10163405

Ártartomány
5.094 Ft - 2.119 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    406.4 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    10 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
Karimavédő 762 mm 38.750 in PE Fekete

10163528

Ártartomány
17.173 Ft - 17.173 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • OD
    984.3 mm
  • Kompatibilis névleges csőméretek (mind)
    30.0 in
  • Osztály nyomás szerinti besorolása
    150
  • Standard
    ASME
  • Standard
    ANSI