Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,2883 Ft - 48,0036 Ft | 14016 Raktáron |
Kerek
|
Szürke
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,4648 Ft - 30,0508 Ft | 1800 Raktáron |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 19,6941 Ft - 27,5718 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 16,932 Ft - 23,7048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 147,6103 Ft - 206,6544 Ft | 1008 Raktáron |
Kerek
|
Szürke
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 46,92 Ft - 65,688 Ft | 3240 Raktáron |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 21,4648 Ft - 30,0508 Ft | 450 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 64,2874 Ft - 90,0023 Ft | 4452 Raktáron |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 22,95 Ft - 32,13 Ft | 7200 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 29,6684 Ft - 29,6684 Ft | 24 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 105,8725 Ft - 105,8725 Ft | 16 Raktáron |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3.142,8837 Ft - 4.183,1783 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 141,1542 Ft - 141,1542 Ft | 576 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 26,52 Ft - 37,128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 124,8354 Ft - 124,8354 Ft | 1092 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 36,8179 Ft - 51,545 Ft | 22176 Raktáron |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 97,92 Ft - 137,088 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 86,496 Ft - 121,0944 Ft | 2352 Raktáron |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 81,60 Ft - 114,24 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 24,0964 Ft - 33,735 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Félgömb
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
288
|
0.118 in
3.0 mm
|
9.9 mm
9.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz