Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158,304 Ft - 221,6256 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
44,3251 Ft - 62,0551 Ft | 1210 Raktáron |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
146,88 Ft - 205,632 Ft | 1792 Raktáron |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
128
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
94,2021 Ft - 131,8829 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
36,72 Ft - 51,408 Ft | 14400 Raktáron |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
31,824 Ft - 44,5536 Ft | 7600 Raktáron |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
31,2702 Ft - 31,2702 Ft | 40 Raktáron |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
24,6985 Ft - 24,6985 Ft | 3024 Raktáron |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
54,3122 Ft - 54,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40,1009 Ft - 40,1009 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
31,681 Ft - 31,681 Ft | 868 Raktáron |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
42,3463 Ft - 42,3463 Ft | 828 Raktáron |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
38,5538 Ft - 38,5538 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
36,5323 Ft - 51,1452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyszögletes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
97,92 Ft - 137,088 Ft | 216 Raktáron |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
30,2899 Ft - 42,4058 Ft | 3600 Raktáron |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
29,9716 Ft - 41,9603 Ft | 12000 Raktáron |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
37,536 Ft - 52,5504 Ft | 5200 Raktáron |
Hengeres
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
81,60 Ft - 114,24 Ft | 2048 Raktáron |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
3.198,1361 Ft - 4.283,4905 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz