Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,361 Ft - 64,9054 Ft | 2600 Raktáron |
Lapos
|
Szürke
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
300,1743 Ft - 300,1743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fekete
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
10276532 | 124,8354 Ft - 124,8354 Ft | 1900 Raktáron |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
21,4648 Ft - 30,0508 Ft | 4050 Raktáron |
Félgömb
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
148,6425 Ft - 212,568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Törlés
|
PU
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
33,3786 Ft - 33,3786 Ft | 1008 Raktáron |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
72,8909 Ft - 72,8909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
149,177 Ft - 208,8478 Ft | 4032 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
84
|
0.217 in
5.5 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,0601 Ft - 15,0601 Ft | 2900 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
142,4736 Ft - 237,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
84
|
0.236 in
6.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
17,4286 Ft - 17,4286 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
147,6103 Ft - 206,6544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Szürke
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
105,8725 Ft - 105,8725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
60.0 mm
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,7606 Ft - 11,7606 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
47,1117 Ft - 65,9564 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
288
|
0.138 in
3.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
16,932 Ft - 23,7048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
44,272 Ft - 61,9809 Ft | 1728 Raktáron |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
288
|
0.138 in
3.5 mm
|
7.5 mm
7.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
39,172 Ft - 54,8409 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Szürke
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
126,48 Ft - 177,072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Szürke
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
36,8179 Ft - 51,545 Ft | 5760 Raktáron |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz