Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,2073 Ft - 21,2073 Ft | 1685 Raktáron |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
141,1542 Ft - 141,1542 Ft | 576 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
42,432 Ft - 59,4048 Ft | 3168 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
124,8354 Ft - 124,8354 Ft | 1092 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
82,324 Ft - 82,324 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
17,4286 Ft - 17,4286 Ft | 600 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
72,8909 Ft - 72,8909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
50,8073 Ft - 50,8073 Ft | 90 Raktáron |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
12,7189 Ft - 12,7189 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
41,2099 Ft - 41,2099 Ft | 182 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
13,6225 Ft - 13,6225 Ft | 3000 Raktáron |
Kerek
|
Barna
|
Filc
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
29,6684 Ft - 29,6684 Ft | 24 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
60,6785 Ft - 60,6785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
59,7312 Ft - 99,552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Törlés
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,4057 Ft - 9,4057 Ft | 10152 Raktáron |
Kerek
|
Fehér
|
Filc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
897,60 Ft - 897,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
100
|
0.598 in
15.2 mm
|
45.7 mm
45.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
28,56 Ft - 39,984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
28,56 Ft - 39,984 Ft | 2800 Raktáron |
Hengeres
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
130,56 Ft - 182,784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU;Gumi
|
72
|
0.402 in
10.2 mm
|
22.4 mm
22.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
5.029,0614 Ft - 6.740,8201 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz