Öntapadó ütközőink, lökhárítóink és felragasztható lábaink filcből vagy poliuretánból (PU) készülnek, és többféle formában és színben kaphatók, az Ön céljának megfelelően.
A PU ütközők 18 és 65,5 C közötti alkalmazási hőmérsékletekre alkalmasak. Ezek a felragasztható lábak nem tompítanak el, nem karcolnak vagy színeznek el semmilyen felületet.
Az öntapadó filcpárnák barna vagy fehér színűek. Talpak és végzáró betétek aljára, védi a padozatot és talpat a kopástól.
Sorozat szám: SR1593
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Alak | Szín | Anyag | Mennyiség laponként | Talp magassága | Teljes méret | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.786,434 Ft - 3.735,111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fehér
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
33,6314 Ft - 47,084 Ft | 4000 Raktáron |
Domború
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2.911,6382 Ft - 3.895,4874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fekete
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
40,392 Ft - 67,32 Ft | 16269 Raktáron |
Domború
|
Törlés
|
PU
|
561
|
0.075 in
1.9 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
897,60 Ft - 1.256,64 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Törlés
|
PU;Gumi
|
100
|
0.598 in
15.2 mm
|
45.7 mm
45.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
60,6785 Ft - 60,6785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4.634,6783 Ft - 4.729,3653 Ft | 3 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7.835,9908 Ft - 8.706,6702 Ft | 1 Raktáron |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4.608,3779 Ft - 6.171,7399 Ft | 178 Raktáron |
Kerek
|
Fekete
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
44,3251 Ft - 62,0551 Ft | 6050 Raktáron |
Domború
|
Törlés
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
255,2003 Ft - 255,2003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Fehér
|
Filc
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
15,0601 Ft - 15,0601 Ft | 13000 Raktáron |
Négyzetes
|
Barna
|
Filc
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
61,5207 Ft - 86,1291 Ft | 858 Raktáron |
Négyzetes
|
Szürke
|
PU
|
78
|
0.295 in
7.5 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
72,8909 Ft - 72,8909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Barna
|
Filc
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
22,8092 Ft - 22,8092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Négyzetes
|
Barna
|
Filc
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.911,6382 Ft - 3.895,4874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Fehér
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
2.985,599 Ft - 3.284,1589 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Domború
|
Natúr
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2.931,3625 Ft - 3.224,4988 Ft | 6 Raktáron |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3.583,4751 Ft - 3.941,8226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3.002,6834 Ft - 4.024,8263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Lapos
|
Fekete
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz