Menü Keresés

Kábelrögzítő Ragasztó 19.0 mm 19.0 mm PA Natúr

Ez a kábelvezető klipsz natúr poliamidból készül és ragasztóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10333761

Gyártói cikkszám:

114000400002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 155,2559 Ft
500 - 999 119,0021 Ft
1000 + 95,5768 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.526 Ft

100 x 155,2559 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumialapú ragasztó
Szín Natúr
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 19.0 mm
Talpszélesség 19.0 mm
Belső szélesség 6.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot