Menü Keresés

Kábelrögzítő Ragasztó 19.1 mm 19.1 mm PA Natúr

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Essentra cikkszám:

10361290

Gyártói cikkszám:

22AWC00375

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 153,1458 Ft
5000 - 19999 137,8297 Ft
20000 + 124,0475 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

153.146 Ft

1000 x 153,1458 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 19.1 mm
Talpszélesség 19.1 mm
Rögzítő szélessége 9.5 mm
Belső szélesség 11.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot