Menü Keresés

Kábelrögzítő Ragasztó 12.7 mm 9.5 mm PA Natúr

This releasable adhesive backed wire clip is manufactured from natural nylon ands backed polyethylene foam tape. Used to route wires and cables in various assemblies.
Essentra cikkszám:

10361276

Gyártói cikkszám:

22AWCF328110

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 92,8661 Ft
5000 - 9999 79,5994 Ft
10000 + 69,6461 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.866 Ft

1000 x 92,8661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Ragasztó
Talp hossza 12.7 mm
Talpszélesség 9.5 mm
Rögzítő szélessége 6.9 mm
Belső szélesség 8.3 mm
Teljes magasság 5.5 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot