Menü Keresés

Rögzítő klipszek (A TÍPUS) 6.0 mm 11.3 mm 17.1 mm Alumínium Ezüst

Ez a rögzítő a köteg köré hajlítható karokkal rendelkezik. 5,8 mm legnagyobb kötegátmérőig használható. Könnyűek, tartósak. Ragasztóval rögzítve gyorsan szerelhetők.
Essentra cikkszám:

10112403

Gyártói cikkszám:

RAK-1

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 36,6645 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.166 Ft

250 x 36,6645 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Ezüst
Rögzítés módja Adhesive
Talpszélesség 11.3 mm
Teljes anyag Alumínium
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot