Menü Keresés

Kábelrögzítő Ragasztó PA66 Natúr

Ez a kábelvezető klipsz natúr poliamidból készül és ragasztóval rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10036655

Gyártói cikkszám:

WCK-180-01A4-RT

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 42,8254 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

42.825 Ft

1000 x 42,8254 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítő szélessége 7.2 mm
Belső szélesség 4.6 mm
Teljes magasság 7.0 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot